Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
3
-
Disposition des contacts
3 types X, 3PST NO DM
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
600
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Courant nominal du contact (A)
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120
-
Résistance de la bobine (Ω)
0,63, 1,77, 4,73, 7, 15.6, 18,6, 45, 63,5, 78, 175, 180, 655, 1030, 3100
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Cosses avec double connexion rapide 0,25, Vis 10-32 avec quatre connexion rapide 0.25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Connexion rapide 0,25 (double), Vis 6-32 avec connexion rapide 0,25
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P9426-P9601B