Le câble piézoélectrique consistent en une autre forme de capteurs en polymère piézoélectrique, conçu comme un câble coaxial. Le polymère piézoélectrique représente le « diélectrique » entre le noyau central et la tresse extérieure. Lorsque le câble est comprimé ou étiré, une charge ou une tension est générée proportionnellement à la contrainte.
Le câble piézoélectrique présente un certain nombre d’avantages dans certaines applications. En raison de sa conception coaxiale, le câble est auto-blindé, ce qui permet une utilisation dans un environnement à EMI élevé. Le câble piézoélectrique peut être épissé en coaxial passif, à l’aide de techniques d’épissure coaxiale standard. Extrêmement robuste, il résiste à de lourdes charges. Son format linéaire en fait une solution idéale pour la surveillance de grandes surfaces. Deux versions du câble piézoélectrique sont proposées : le copolymère et le format en spirale. Avec la version copolymère, une version spéciale du matériau piézoélectrique est extrudée directement sur le conducteur interne, puis polarisée. Avec l’enveloppe en spirale, les bandes du film PVDF sont enroulées de manière hélicoïdale autour du conducteur interne. Le copolymère est une matière première beaucoup plus chère, disponible sur une base plus limitée que le PVDF standard.
AVANTAGES
Capteur passif de longueur longue
Grande résistance, résistance à l’eau et flexibilité
Stabilité thermique jusqu’à 85 °C
Construction coaxiale auto-blindée
Réponse haute tension
Faible impédance par unité de longueur
Réparable sur le terrain
Interconnexions simplifiées
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.