Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
S'intègre parfaitement avec le système de détection de tension et de décharge partielle de Kries

Nos jonctions PHVJ Raychem sont compatibles avec les câbles EPR et XLPE, quel que soit le fabricant, et peuvent être adaptées aux différentes constructions de câbles de mise à la terre. Le système complet contient l'isolateur époxy et les pièces de connexion.

 

Nos jonctions PHVJ Raychem peuvent être installées horizontalement ou verticalement et sont équipées de points de fixation pour être montés sur un rack ou un mur. La conception dos à dos permet de connecter différents types de câble sur un raccord de transition, et peut être assemblée et désassemblée rapidement à des fins de test.

 

Les éléments enfichables se composent d'un corps en silicone pré-moulé permettant de contrôler les contraintes et d'une cosse à serrage mécanique pour une installation fiable et rapide. Pour les tests et la maintenance, des accessoires et des kits complémentaires peuvent être fournis. Un modèle avec prise de tension standard ou intégrée existe également.


 

barre grise

Principales caractéristiques

  • Résistant aux contacts et à la corrosion
  • Conçues pour les parcs éoliens de 145 kV
  • Boulon conducteur multi-contact, à couple contrôlé
  • Sectionnement possible
  • Installation facile sans outils spéciaux
barre grise
barre grise

FAQ

Foire aux questions

Question : Les jonctions sèches haute tension enfichables PHVJ Raychem de TE sont-elles uniquement destinés à une utilisation offshore ?
Réponse : Non, nos jonctions PHVJ Raychem peuvent être utilisées aussi bien dans les installations offshore que terrestres.

 

Question : Les jonctions PHVJ peuvent-elles être installées avec des outils standard ?
Réponse : Oui, l'installation ne nécessite pas d'outillage spécial, même pour le connecteur à serrage mécanique, ce qui est indispensable pour les éoliennes.

 

Question : Les jonctions PHVJ existent-elles avec une prise de tension ?
Réponse : Oui, ces jonctions existent avec ou sans prise de tension, ce qui permet même une décharge partielle.

 

Question : Les jonctions PHVJ Raychem peuvent-elles être associées aux dispositifs de surveillance de Kries ?
Réponse : Oui, une connexion directe, à la fois fiable et sèche, est possible et comprend un système de surveillance des câbles.

 

Question : Y a-t-il une limite de taille pour les grandes sections transversales ?
Réponse : Non, le système accepte le raccordement de câbles avec sections transversales allant jusqu'à 2 000 mm² (système 72 kV) et 1 200 mm² (système 145 kV).

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Type d'installation  Résine

  • Type de produit  Jonction sèche enfichable

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 72, ≤ 145

Dimensions

  • Type de connexion de câble  Connecteur à serrage mécanique

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 95 – 2000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PHVJ

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue