Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’PHVT est conçu pour être compatible avec les câbles isolés en polymère de tous les fabricants, et peut être adapté pour respecter la mise à la terre exigée dans diverses constructions de câbles. Le système complet est séparé en une partie isolante en époxy et une partie enfichable à l'aide du cône de contrainte en silicone pré-moulé.

Les isolateurs sont conçus selon la norme EN 50299. Par conséquent, le PHVT convient à tous les transformateurs conformes à la norme ci-dessus. Chaque isolateur individuel est hermétiquement scellé et testé. Des adaptateurs individuels sont également disponibles pour les boîtiers d'entrée dont la longueur de construction est plus importante. L’isolant époxy peut être installé directement chez le fabricant du transformateur avec l’anneau corona pour protéger la terminaison, ce qui permet de gagner du temps d’installation sur site et de réduire le risque de contamination du boîtier d’entrée du câble.

La partie enfichable se compose d'un corps en silicone pré-moulé pour le contrôle des contraintes et d'une cosse de câble mécanique pour une installation facile. La fiche peut être facilement séparée et réinstallée à des fins de maintenance. Des accessoires et des kits complémentaires peuvent être fournis pour les tests et la maintenance.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Interfaces sèches, sans remplissage d'huile
  • L'isolateur est conforme à la norme EN 50299
  • Boîtier en résine résistant à la pression 
  • Fonctionne dans le SF6 et les liquides isolants
  • Cône de contrainte en caoutchouc de silicone préfabriqué et testé en usine
  • Boulon conducteur multi-contact à couple contrôlé
  • Disponible avec dispositif à anneau corona
  • Aucun outil spécial requis pour installer la terminaison
  • Presse-étoupe isolé pour le sectionnement
  • Type testé selon les normes CEI 60840 et CEI 62067
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de blindage du câble  Adaptable, Fil

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 245, ≤ 170, ≤ 145, ≤ 72

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 300 – 2500, 95 – 2500

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 34 – 108, 77 – 119, 34 – 78

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,338 – 4,252, 3,031 – 4,685, 1,338 – 3,071

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 0 – 120, 0 – 150, 0 – 135

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314, 0 – 5.905

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 60840, IEC 62067

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PHVT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue