Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Aluminium anodisé
-
Poids
5 g [ .175 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV)
±20
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
2 – 10
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±.15
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 1
-
Plage d'accélération (±) (g)
100, 2000, 500, 250, 25, 1000
-
Sensibilité (mV/g)
1.5, .075, .15, .3, 6, .6
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-200 à 0-4 500
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage à vis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0008