Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
10, 2 – 10
-
Sortie sans accélération (mV)
±25
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±.1
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-1 400 à 0-7 000, 0-1500, 0-1900, 0-2000, 0-2800
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Aluminium anodisé
-
Poids
1 g [ .035 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 121 °C [ -40 – 250 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 1
-
Plage d'accélération (±) (g)
100, 200, 500, 2000, 6000
-
Sensibilité (mV/g)
.04, .1, .14, .3, .6, 1.4
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0015