Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’accéléromètre 64C présente une configuration de sortie en pont complet avec une plage de température compensée de 0 à +50 ºC.  Une légère quantité d’amortissement interne des gaz offre une capacité de survie exceptionnelle aux chocs, une amplitude plate et une réponse de phase jusqu’à 7 kHz. Le modèle 64C est conforme aux normes SAE J211 pour l’instrumentation factice anthropomorphique.

AVANTAGES

  • Accéléromètre à réponse CC 
  • Câble durable et à faible bruit  
  • Petit boîtier 
  • Respecte la norme SAE J2570 
  • Capteur MEMS piézorésistif
  • Plages de ±50 g à ±6 000 g
  • Excitation de 2 à 10 VCC
  • Plage de température de -40 à +121 ºC
  • Option de sensibilité transversale de 1 %
  • Décalage du zéro <±25 mV
FAQ

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un accéléromètre ?

Un accéléromètre mesure l’accélération ou la vibration d’un appareil ou d’un système. Physiquement, l’accéléromètre peut être considéré simplement comme un poids sur un ressort relié à un cadre. Lorsque le cadre est déplacé, la masse reste au repos jusqu’à ce que le ressort, étiré, puisse exercer suffisamment d’énergie sur la masse pour la faire bouger.

 

Quelle est la différence entre les accéléromètres piézoélectriques (PE), piézorésistifs (PR) et à capacité variable (VC) ?
Le mot « piézo » vient du mot grec « piezein » qui signifie appuyer ou presser. Dans ce cas, il s’agit d’une caractéristique de base du matériau ; lorsqu’ils sont pressés ou soumis à une force, les matériaux piézoélectriques (PE) développent une charge électrique et les matériaux piézorésistifs (PR) présentent un changement de résistance. Les capteurs à capacité variable (VC) sont essentiellement des accéléromètres qui dérivent la mesure de l’accélération d’un changement dans la capacité d’une masse sismique se déplaçant entre deux plaques de condensateur parallèles. Il s’agit des principes de fonctionnement de la plupart des accéléromètres utilisés aujourd’hui.

 

À quoi fait référence le terme « amortissement » dans les accéléromètres piézorésistifs ?
En fournissant un espace étroit entre deux grandes plaques mobiles, l’air est déplacé, et ce déplacement ralentit le mouvement de la masse, amortissant ainsi le mouvement. Si l’écart n’est pas bien contrôlé, l’accéléromètre piézorésistif peut être soit grossièrement sous-amorti, soit sur-amorti. Le problème avec l’amortissement excessif est la perte de bande passante utile pour le capteur. Pour les appareils sous-amortis, l’accéléromètre est plus sujet à la distorsion et à la rupture du signal lorsqu’il est excité près de la réponse maximale. Par exemple, un appareil avec un Q de 10 indiquera un gain 10 fois supérieur à la résonance et une entrée d’accélération de 1 g excitera la masse sismique à 10 g.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 10, 2 – 10

  • Sortie sans accélération (mV) ±25

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-1 400 à 0-8 000, 0-1900, 0-2 000 à 0-5 000, 0-2800, 0-600 à 0-10 000, 0-8000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  1 g [ .035 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 121

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 250

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP66

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Sensibilité (mV/g) .04, .1, .3, .6, 1.4

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0016

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue