Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 0,7
-
Plage d'accélération (±) (g)
200, 2000, 50, 5, 500, 6000
-
Sensibilité (mV/g)
2, .9, .2, .45, .15, 20, .4, .1
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
2 – 10, 2 – 15
-
Sortie sans accélération (mV)
±10, ±20
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±.25, ±.1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 121, -40 – 120
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 250, -40 – 248
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Aluminium anodisé, Acier inoxydable
-
Poids
1 g [ .035 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-1 900 à 0-7 000, 0-2800, 0-1 400 à 0-4 500, 0-1900, 0-8000, 0-600 à 0-10 000, 0-150
Fixation mécanique
-
Type de montage
Adhésif, Montage à vis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0018