Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

C'est la solution idéale pour les applications pouvant être soumises à une manipulation brutale. ou dans les situations où l'accéléromètre doit supporter une forte surcharge initiale afin d'effectuer une mesure de faible g. 

AVANTAGES

  • Design miniature
  • Réponse CC, amortissement critique 
  • Arrêts hors plage à 10 000 g 
  • Large plage de température
  • Petite taille, faible poids
  • Mesure statique et dynamique
  • Réponse en fréquence de CC à 3 000 Hz
  • ±1 % de non-linéarité
  • Plage de fonctionnement de -40 °C à +120 °C

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 15

  • Sortie sans accélération (mV) ±15

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-1 000 à 0-4 000, 0-1500, 0-2000, 0-250 à 0-3 000, 0-300, 0-700, 0-900

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  1 g [ .035 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Adhésif, Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500

  • Sensibilité (mV/g) .1, .25, .5, .75, 1.5, 2.25, 6, 9

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0019

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue