Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier de capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±.2
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
2 – 15
-
Sortie sans accélération (mV)
±20
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-600 à 0-10 000
Caractéristiques du corps
-
Poids
6 g [ .21 oz ]
-
Matériau
Acier inoxydable
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Autre
-
Plage d'accélération (±) (g)
50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000
-
Sensibilité (mV/g)
.016, .04, .08, .2, .4, .8, 2, 4
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0022