Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cet appareil est doté d’une compensation de température interne, d’un boîtier en alliage d’aluminium anodisé et d’une sortie de câble flexible.  Cet élément de détection est amorti par un fluide pour étendre la gamme de fréquences utiles et réduire l’effet des hautes fréquences.

 

AVANTAGES

  • Amortissement par fluide
  • Gammes de ±50 g à ±2 000 g
  • Câble flexible
  • Plage de température de -20 ºC à +80 ºC
  • Butées mécaniques intégrées
  • Faible décalage zéro <±10 mV
  • Compensation de température interne
  • Excitation 10 Vcc avec sortie ±150 mV
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.15

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-300 à 0-4 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  5 g [ .175 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Sensibilité (mV/g) .075, .15, .3, .6, 1.5, 3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0023

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue