Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV)
2500 ±10
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
8.5 – 36
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±2
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-10000
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Aluminium anodisé
-
Poids
35 g [ 1.225 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Biaxial, Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 2
-
Plage d'accélération (±) (g)
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
-
Sensibilité (mV/g)
28.6, 33.3, 40, 50, 67, 100, 200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0028