Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Les accéléromètres sont disponibles dans des gammes allant de ±2 à ±500 g et offre des performances thermiques exceptionnelles.  Le modèle 4602 est compensé en température de -55 °C à +125 °C. Les accéléromètres intègrent un élément de détection MEMS amorti au gaz avec des butées intégrées sur la plage pour une protection contre les chocs à des forces g élevées. 

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±2 g à ±500 g
  • Sortie amplifiée
  • Faible consommation d’énergie
  • Amortissement des gaz
  • Support intégral
  • CC, Réponse en fréquence basse
  • Tension d’excitation de 8 à 36 Vcc

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  8 g [ .28 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 4 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,1

  • Plage d'accélération (±) (g) 100, 10, 200, 5, 50, 2, 30

  • Sensibilité (mV/g) 40, 400, 10, 1000, 67, 20, 200

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-700 à 0-2 700

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0033

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit