Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV)
±50
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
4 – 30
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±2
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-700 à 0-2 700
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Aluminium anodisé
-
Poids
8 g [ .28 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 0,1
-
Plage d'accélération (±) (g)
2, 5, 10, 30, 50, 100, 200
-
Sensibilité (mV/g)
10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0035