Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La petite taille et la régulation de puissance intégrée permettent au XL403A de s’adapter là où les autres accéléromètres ne le peuvent pas. Choisissez une bande passante jusqu’à 800 Hz et des options de plage de ±1 g à 15 g ± pour mesurer les accélérations sur un, deux ou trois axes. Testés sur la plage de température de -40 à +85 °C, les accéléromètres ont une oscillation nominale de sortie pleine échelle de ±2 Volts. Le niveau de sortie zéro g est nominalement +2,5 Volts. Des valeurs précises sont disponibles sur le certificat d’étalonnage inclus.

AVANTAGES

  • Alignement de précision
  • Haute précision sur une température large
  • Certificat d’étalonnage inclus
  • Auto-test sur commande numérique
  • Petite taille
  • Régulation de l’alimentation intégrée
  • Adapté aux environnements difficiles.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) 2500 ±10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8.5 – 36

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-800

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  38 g [ 1.33 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ±.5

  • Plage d'accélération (±) (g) 6

  • Sensibilité (mV/g) 133, 200, 333, 400, 500, 666, 1000, 2000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0042

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue