Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le modèle 4030 est un accéléromètre triaxial. L’accéléromètre est proposé dans les gammes ±2 g et ±6 g avec une bande passante nominale de 0 à 200 Hz. L’élément de détection MEMS capacitif en silicium offre une haute résolution et une stabilité à long terme pour les applications de mesure critiques.

AVANTAGES

  • Réponse CC, MEMS en silicium 
  • Sortie triaxiale
  • Faible coût, grande valeur 
  • Plage de mesure de ±2 g & ±6 g
  • Construction robuste
  • Tension d’excitation de 5 à 30 V CC
  • Étanche
  • Sortie filtrée passe-bas
  • Élément MEMS capacitif en silicium
  • Câble AWG #24 intégral
  • Auto-test activé
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) 2500 ±100

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 5 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) .5 – 4.5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-200

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Nylon 6/6

  • Poids  50 g [ 1.75 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 6

  • Sensibilité (mV/g) 333, 1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0052

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit