Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’accéléromètre MEMS en silicone intègre une compensation de température intégrale qui fournit une sortie stable sur une large plage de fonctionnement.  Les 3 ensembles de circuits indépendants ont un conditionnement de signal indépendant et peuvent fonctionner sur des alimentations communes ou séparées. Les éléments de détection MEMS avancés ont un amortissement gazeux afin de fournir une réponse en fréquence stable large.

Avantages

  • 3 circuits indépendants
  • Faible consommation de courant
  • Plages : ±2 g à ±200 g
  • Amortissement gazeux, réponse CC
  • Protection de dépassement élevée
  • Température de fonctionnement de -55 °C à +125 °C
  • Sensibilité transversale faible

  1. Capteur accéléromètre pour formule E (anglais)

Le partenariat entre TE Connectivity (TE) et Andretti Technologies ne se limite pas au logo sur une voiture. Découvrez comment l’équipe d’Andretti utilise les capteurs accéléromètres triaxiaux 4630 A de TE pour mesurer la dynamique du véhicule et assurer la sécurité du pilote.

APPLICATIONS

  • Transport
  • Surveillance des chocs/vibrations
  • Essais de véhicule sur route
  • Applications basse fréquence
  • Analyses modales
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 4 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-400 à 0-1 500

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  30 g [ 1.06 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,1

  • Plage d'accélération (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • Sensibilité (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0056

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit