Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cette unité robuste pèse moins de 8 grammes (sans les fils) et a une limite de dépassement de plage de 10 000 g. Fonctionnant à partir d’une excitation nominale de 15 Vcc, le modèle EGAS3 dispose d’un demi-pont actif adapté à l’étalonnage du shunt. Avec une plage de températures de fonctionnement allant de -40 ºC à +120 ºC, l’EGAS3 est l’unité de choix pour les professionnels de la mesure dans les secteurs de l’automobile, de l’armée, de l’aérospatiale et des transports.

AVANTAGES

  • Conception miniature, support de goujon
  • Réponse CC, amortissement critique 
  • Arrêts hors plage à 10 000 g 
  • Large plage de température
  • Petite taille, support de goujon
  • Tension d’excitation de 2 à 15 Vcc
  • Mesure statique et dynamique
  • Réponse en fréquence jusqu’à 3 500 Hz
  • Sensibilité transversale de 2 %
  • Rapport d’amortissement : 0,7
  • Compensation de température interne

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  8 g [ .28 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±15

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 15

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 100, 10, 5, 2500, 250, 500, 25, 1000, 50

  • Sensibilité (mV/g) 10, .04, .1, .2, .4, 2, 20, 4, 1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-150 à 0-3 500

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0064

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue