Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avec une limite protégeant contre les dépassements de plage jusqu’à ±10 000 g et une décharge de traction à ressort, cet appareil robuste est idéal pour les applications off-shore, de puits de forage et d’essais de choc.  Sa petite taille et son montage à vis facilitent l’installation, tandis que ses faibles besoins en énergie et sa sortie CC simplifient l’intégration dans les systèmes d’acquisition et de surveillance des données. L’EGCS3 est également conforme aux normes CE EN 61010-1, EN 50081-1 et EN 50082-1.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±5 g à ±5 000 g
  • Conception robuste, pour usage intensif
  • Mesure statique et dynamique
  • Réponse en fréquence CC à 4 000 Hz
  • ±1 % de non-linéarité
  • Plage de température de -40 °C à +120 °C
  • Protection contre les dépassements de plage jusqu’à 10 000 g

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±20

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 15

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-150 à 0-4 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  50 g [ 1.75 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000

  • Sensibilité (mV/g) 8

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0066

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue