Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L'accéléromètre monté sur goujon se caractérise par une construction hermétique soudée avec un connecteur à montage latéral. Le modèle 7104A intègre des cristaux piézo-céramiques stables en mode de cisaillement annulaire qui offrent une réponse en fréquence plate jusqu'à >10 kHz. La plage de température de fonctionnement standard s’étend de -55 °C à +125 °C.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±50 g à ±1 000 g
  • Large bande passante jusqu’à 10 kHz
  • Construction soudée
  • Hermétique
  • Mode de cisaillement annulaire
  • Réponse stable à la température
  • Option TEDS
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  8 g [ .28 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Caractéristiques électriques

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 100, 500, 50, 1000

  • Sensibilité (mV/g) 5, 10, 100, 50

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur coaxial 10-32

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) .3-10000

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bornage

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0084

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit