Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’accéléromètre se caractérise par une construction hermétique soudée en acier inoxydable avec un connecteur 10-32 en haut.  Le modèle 7108A intègre un cristal piézo-céramique stable en mode de cisaillement annulaire, installé avec un anneau de compression qui évite le recours aux époxydes pouvant affecter la stabilité à long terme. L’accéléromètre présente une plage de fonctionnement de -55 ºC à +125 ºC et une réponse en fréquence plate jusqu’à 10 kHz

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±50 g à ±500 g
  • Large bande passante jusqu’à 10 kHz
  • Acier inoxydable soudé
  • Hermétiquement scellé
  • Température de fonctionnement de -55 °C à +125 °C
  • Mode de cisaillement annulaire
  • Isolé de la surface de montage
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur coaxial 10-32

Caractéristiques électriques

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) .5-10000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  4 g [ .14 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Adhésif

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50, 500

  • Sensibilité (mV/g) 10, 100

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0086

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue