Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’accéléromètre se caractérise par une construction hermétique soudée en acier inoxydable avec câble intégré pour la connexion électrique. Le modèle 7109A intègre un cristal piézo-céramique stable en mode de cisaillement annulaire avec une linéarité exceptionnelle pour les mesures de choc. L’accéléromètre présente une plage de fonctionnement de 0 °C à +85 °C et une réponse en fréquence plate jusqu’à >10 kHz.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±5 000 g à ±20 000 g
  • Acier inoxydable soudé
  • Hermétique
  • Plage de fonctionnement de 0 °C à +85 °C
  • Mode de cisaillement annulaire
  • Boîtier isolé, blindage interne
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  5 g [ .175 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Caractéristiques électriques

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 20000, 5000, 10000

  • Sensibilité (mV/g) .25, .5, 1

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 85 °C [ 32 – 185 °F ]

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 2-10000

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bornage

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0087

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue