Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
IEPE
-
Type de produit
Accéléromètre piézoélectrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur coaxial 10-32
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±5
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
18 – 30
-
Courant d'excitation (mA)
2 – 10
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
.3-6 000 à .3-8 000
Caractéristiques du corps
-
Poids
4 g [ .14 oz ]
-
Matériau
Titane
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CA
Autre
-
Plage d'accélération (±) (g)
50, 500, 1000
-
Sensibilité (mV/g)
5, 10, 100
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0089