Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le transducteur est disponible dans des gammes allant de 10,0 à 50,0 po/sec et s’interface avec l’alimentation en courant constant IEPE standard. Le modèle 8011-06 dispose d’un connecteur MIL-C-5015 à sortie supérieure. Il est conçu pour fonctionner dans des plages de température allant de -50 °C à +120 °C. L’unité est hermétiquement scellée et dispose du très populaire support de goujon.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de 10,0 à 50,0 po/s
  • Bande passante de 2-7 000 Hz 
  • Plage de température de -50 °C à 120 °C
  • Scellé hermétiquement, soudé
  • Protection du câblage inversée
  • Réponse stable à la température
  • Connecteur MIL-C-5015 à 2 broches
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  Vitesse IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 2 broches

Caractéristiques électriques

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 2-7000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  145 g [ 5.075 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bornage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -50 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 2

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0103

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue