Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Les accéléromètres sont disponibles dans des gammes dynamiques de ±10 g, ±80 g et ±500 g et ont une bande passante plate jusqu’à plus de 16 kHz.  Le modèle 8011-01 dispose d’un connecteur MIL-C-5015 à sortie supérieure, tandis que le modèle 8012-01 dispose d’un câble intégré. Les unités sont hermétiquement scellées et sont conçues pour fonctionner dans des plages de température allant de - 55 °C à +125 °C.  

AVANTAGES

  • Plages dynamiques ±10 g, ±80 g et ±500 g
  • Large bande passante jusqu’à 16 kHz
  • Boîtier isolé, blindé à l’intérieur
  • Scellé hermétiquement, soudé
  • Mode de cisaillement annulaire
  • Protection du câblage inversée
  • Réponse stable à la température 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 2 broches

Caractéristiques électriques

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) .5-7 000 à .5-18 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  93 g [ 3.255 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bornage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 10, 80, 500

  • Sensibilité (mV/g) 10, 100, 500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0104

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit