Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Un boîtier robuste et compact accueille l’électronique enrobé et un câble lourd blindé. Le 13211AC offre des fonctionnalités de précision et de durabilité améliorées pour relever les défis de votre application. Outre sa construction robuste, la compensation améliorée du décalage et du gain permet de gagner en précision.

Chaque capteur axial a été testé sur la plage de température allant de -40 à+85 °C et possède une oscillation de sortie nominale à pleine échelle de ±2 V. Les capteurs sont disponibles dans différentes sensibilités fixes, chacun avec un décalage de 2,500 V. Le 13211AC peut également être commandé avec différentes bandes passantes et configurations de câblage.

AVANTAGES

  • Adapté aux environnements difficiles.
  • Précision et linéarité élevées sur une large plage de température
  • Petite taille
  • Régulation de l’alimentation intégrée
  • Auto-test sur commande numérique
  • 3 ans de garantie 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) 2500 ±30

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8.5 – 36

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-2500

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium nickelé

  • Poids  38 g [ 1.33 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1,25

  • Plage d'accélération (±) (g) .5, 1, 1.5, 2

  • Sensibilité (mV/g) 1000, 1333, 2000, 4000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0114

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue