Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Les accéléromètres intègrent le conditionnement du signal avec une sortie pleine échelle amplifiée de ±5 VCC ou ±2,5 VCC en option et sont proposés dans des gammes allant de ±5 g à ±5 000 g.  Les accéléromètres sont idéaux pour les mesures à basse fréquence et offrent une compensation de température de +20 à +80 ºC.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±5 g à ±5 000 g
  • Conception robuste
  • Mesure statique et dynamique
  • Réponse en fréquence CC à 4 000 Hz
  • ±1 % de non-linéarité
  • Plage de température de -40 °C à 120 °C
  • Protection contre les dépassements de plage jusqu'à 10 000 g
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±250

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 24 – 32

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2.5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-150 à 0-4 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  15 g [ .525 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000

  • Sensibilité (mV/g) .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0115

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue