Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
« L'accéléromètre triaxial modèle 4033 se caractérise par un élément de détection MEMS capacitif en silicium logé dans un boîtier en aluminium anodisé étanche. »

L'accéléromètre est proposé dans les gammes ±2 g et ±6 g avec une bande passante nominale de 0-200 Hz. L'élément de détection capacitif en silicium MEMS offre une haute résolution et une stabilité à long terme pour les applications de mesure critiques. Le modèle 4033 a une plage de température de fonctionnement utile de -40 °C à +85 °C.

Applications

  • Surveillance des vibrations à basse fréquence
  • Mesure de la déclivité et de l'inclinaison 
  • Mesures du mouvement
  • Surveillance structurelle 
  • Essais bio-mécaniques
  • Mesures robotiques

Avantages

  • Tension d'excitation de 5 à 30 VCC 
  • Étanche 
  • Sortie filtrée passe-bas 
  • Élément MEMS capacitif en silicium 
  • Câble intégré de calibre 24 AWG
  • Auto-test activé
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue