Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces accéléromètres offrent une précision exceptionnelle sur une plage de température de fonctionnement complète de -55 °C à +125 °C, avec une bande d’erreur totale de <2 %.  Les accéléromètres modèles 4630M12 et 4630M14 intègrent un élément de détection MEMS à capacité variable amorti au gaz avec des butées intégrées sur la plage pour une protection contre les chocs à g élevé et une large bande passante de CC à 2000 Hz. Les accéléromètres sont conditionnés dans un boîtier miniature en titane soudé avec un support robuste et un câble avec sur-tresse en polyamide intégrée conçue pour les applications de mesure difficiles et exigeantes. Pour la version à un axe, TE Connectivity (TE) propose également les accéléromètres modèles 4602 et 4604. 

Avantages

  • Plage dynamique de ±2 g à ±200 g
  • Protection contre les chocs de 6 000 g
  • Trois circuits indépendants
  • Sortie amplifiée, signal conditionné
  • Capteurs MEMS amortis au gaz
  • Support intégral
  • Tension d’excitation de 8 à 36 Vcc
barre orange

Applications

  • Essai en vol
  • Vibrations de flottement et de nacelle
  • Essais structuraux
  • Essais et instrumentation
  • Essais de performance
  • Essais de charge sur route
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8 – 36

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-2000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Titane

  • Poids  30 g [ 1.06 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,1

  • Plage d'accélération (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • Sensibilité (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0121

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue