Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
Tension à 3 fils
-
Type de produit
Accéléromètre piézoélectrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
3 – 5.5
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±1.25
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
2 à 10 000
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Aluminium anodisé
-
Poids
2.2 g [ .078 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CA
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 1
-
Plage d'accélération (±) (g)
25, 50, 100, 200, 500
-
Sensibilité (mV/g)
2.5, 6.3, 12.5, 25, 50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PPA0125