Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le modèle amplifié du capteur de pression de la série D5100 dépasse les dernières exigences CE pour l’industrie lourde, notamment la protection contre les surtensions et la protection contre l’inversion de polarité. Les capteurs de pression de sortie amplifiée et mV ont, sur chaque modèle, deux ports de pression pour les hautes et les basses pressions et toutes les pièces mouillées sont en acier inoxydable 316L. Ils sont disponibles dans une variété de configurations électriques et vont de 1 à 500 psi (jusqu’à 35 bar). 

Avantages

  • Homologation CE pour l’industrie lourde (type amplifié uniquement)
  • Aussi bas que ±0,1 % de non-linéarité de pression
  • Construction robuste : peut résister à un choc de 50 g/20 g de vibrations
  • Plage de températures de fonctionnement jusqu'à -40 °C à 125 °C
  • Excellente stabilité
  • Diverses sorties, ports de pression et connexions électriques 
  • Surface mouillée en acier inoxydable 316L
  • Sorties de tension, de courant et mV
  • Vrai différentiel humide/humide

Applications

  • Contrôles de processus
  • Mesure du niveau de réservoir
  • Surveillance des performances des filtres
  • Systèmes de mesure de fluides corrosifs et de gaz
  • Mesures de débit


Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Différentiel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 2 pieds, Packard

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Largeur  25.4 mm [ 1 in ]

  • Longueur (mm) 55.37, 78,23, 81,02

  • Longueur (in) 2.18, 3.08, 3.19

  • Hauteur (mm) 51.8, 77,7

  • Hauteur (in) 2.04, 3.06

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .068, .344, .35, 1.034, 3.44

  • Pression (psi) 1, 5, 15, 50

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  3X, 10X nominal

  • Précision de la pression  Jusqu’à ± .1 % de portée

Autre

  • Options du capteur  Aucun

  • Taille nominale du filetage  1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue