Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de pression miniature de la série EB100 est la référence pour les applications commerciales et industrielles lourdes exigeantes où une grande précision, une petite taille et un faible poids sont souhaitables.  Ce capteur de pression convient pour mesurer la pression des liquides ou des gaz, y compris dans les milieux difficiles tels que l'eau contaminée, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs. Le capteur de pression miniature de la série EB100 utilise la technologie UltraStable de TE qui offre une stabilité sur une large plage de températures et des performances auparavant disponibles uniquement dans des capteurs beaucoup plus chers. La technologie UltraStable utilise une jauge de contrainte à base de silicium, isolée du support par une capsule remplie d'huile et un diaphragme en acier inoxydable. La grande stabilité offre une excellente répétabilité et une hystérésis minimale. L'isolation du milieu à 100 % en acier inoxydable permet de couvrir tous les environnements, à l'exception des plus corrosifs, et offre une excellente durabilité. Des conceptions OEM personnalisées sont disponibles et portent sur le nombre de ports et d'options de sortie. Sur demande, des documents d'instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l'utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

Caractéristiques

  • Conception miniature et poids léger
  • Plage de pression : 20 à 350 bar (300 à 5 000 psi) 
  • Marge d'erreur totale de ±1 % 
  • Sortie amplifiée 0,5 à 4,5 volts 
  • Plage de températures d'utilisation : -40 °C à +125 °C
  • Protection EMI selon la norme CE
  • Pression absolue

Applications

  • Sport automobile : huile, liquide de refroidissement, carburant, systèmes de freinage
  • Systèmes hydrauliques/pneumatiques
  • Bancs d'essai automobiles
  • Bancs d'essai militaires/aéronautiques
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  capteur de pression miniature

  • Type de pression  Absolu

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 1 m, Câble 5 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Acier inoxydable

Dimensions

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone (mm) 11, 13

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone (in) 0,511, 0,433

  • Hauteur  25 mm [ .984 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 20, 35, 70, 100, 200, 344.73, 350

  • Pression (psi) 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V

  • Plage de pression d'épreuve  2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.25% Span

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Avec certificat d’étalonnage, Sans certificat d’étalonnage

  • Taille nominale du filetage  10 - 32 UNF mâle, 3/8 - 24 UNF mâle, 5/16 - 24 UNF mâle, M10 x 1 mâle, M5 x 0,8 mâle, M8 x 1 mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue