Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Jauge étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit
6,4 mm [ 0,251 in ]
-
Hauteur
11.4 mm [ .448 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
1.034, 7
-
Pression (psi)
15, 101.52
-
Plage de température de fonctionnement
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
0 – 20 mV/V, 5 mV/V
-
Plage de pression d'épreuve
2X, 3X, 4.5X FS, 2X FS
-
Précision de la pression
Jusqu’à ± 5 % FSO
Autre
-
Options du capteur
Protection IP68
-
Taille nominale du filetage
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0004