Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Absolu, Étanche, Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur (mm)
5.08, 3,17
-
Largeur (in)
.125, .2
-
Longueur (mm)
7.62, 10.16
-
Longueur (in)
.3, .4
-
Hauteur (mm)
1,02, 1,6
-
Hauteur (in)
.04, .062
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.35, .7, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70
-
Pression (psi)
5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
100 mV, 10 mV, 125 mV, 20 mV, 25 mV, 50 mV, 75 mV
-
Plage de pression d'épreuve
10X FS, 2X FS, 3X FS, 5X FS
-
Précision de la pression
Jusqu’à ± 5 % FSO
Autre
-
Options du capteur
Connecteur câblé à des fils ou à un câble, Corps, Emplacement du module, Longueur du câble, Plage de température de compensation, Sortie du câble d’étanchéité, Tension d’alimentation
-
Taille nominale du filetage
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0006