Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Conception miniature (ø 11 mm) 
  • Compatible avec les fluides liquides et gazeux 
  • Température d’utilisation : jusqu’à 150 °C (300 °F) 
  • Conçu pour les environnements contraignants
  • Étendues de mesure de 3,5 à 700 bar (50 à 10 000 psi) 
  • Erreur combinée linéarité et hystérésis < 0,25 %
  • Indice IP66 
  • Sortie amplifiée 0,5 à 4,5 volts 

 

Utilisations

  • Sport automobile
  • Exploration de fonds de forage
  • Pression hydraulique
  • Équipement de test
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  capteur de pression miniature

  • Type de pression  Absolu, Étanche

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 10 m, Câble 1 m, Câble 2 m, Câble 3 m, Câble 4 m, Câble 5 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5, 8 – 32

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Acier inoxydable

Dimensions

  • Diamètre du produit  11 mm [ 0,433 in ]

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  11 mm [ 0,433 in ]

  • Hauteur  24 mm [ .945 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 3.5, 6, 10, 20, 35, 60, 68.94, 100, 200, 350, 700

  • Pression (psi) 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -20 – 40, -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302, '-4 – 104

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V

  • Plage de pression d'épreuve  1.5X FS, 2X FS

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Câble blindé, Longueur du câble, Plage de température de compensation, Rapport d’essai d’acceptation, Sans option

  • Taille nominale du filetage  10- 32 UNF, 10 - 32 UNF mâle, 5/16 - 24 UNF mâle, M5 x 0,8 mâle, M8 x 1 mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue