Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
Acier inoxydable
Autre
-
Options du capteur
Longueur de câble spéciale, Rapport d’essai d’acceptation, Sans option, Plage de température de compensation, Corps, Connecteur intégré, Longueur du câble
-
Taille nominale du filetage
3/8-24 UNF, 1/4-18 NPT, 10- 32 UNF, 3/8 - 24 UNF mâle, 1/4 MNPT, M5 x 0,8 mâle, 5/16 - 24 UNF mâle, 10 - 32 UNF mâle, M10 x 1 mâle, 7/16 - 20 UNF mâle, M8 x 1 mâle, G 1/4 mâle, G 1/4 A, AS4395E02, 7/16 - 20 UNF-2A, 5/16-24 UNF
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre du produit
15,8 mm [ 0,622 in ]
-
Hauteur (mm)
19.6, 32.54, 30.2, 20.6, 20.4, 29.5
-
Hauteur (in)
.803, .811, 1.36, 1.19, .772, 1.16
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone (mm)
18, 15
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone (in)
0,59, 0,71
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Absolu, Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble 3 m, Câble 2 m, Câble 1 m, Câble 5 m, Câble 4 m, Connecteur intégré, Aucun connecteur, Câble 10 m, Câble 6 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
5, 10 – 30, 8 – 32
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.6, 700, 60, 6, 1.034, 2, 10, 3.5, 1, .68, 100, .35, 350, 200, 20, 40, 35
-
Pression (psi)
10, 10000, 5, 5000, 50, 1000, 150, 15, 500, 30, 3000, 1500, 100, 580.15, 300
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
4 – 20 mA, 0,5 – 4,5 V, 0 – 5 V
-
Plage de pression d'épreuve
3X FS, 1.5X FS, 2X FS
-
Précision de la pression
±0.25% FSO
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0008