Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble 1 m, Câble 2 m, Câble 30 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
5, 8 – 32
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
Acier inoxydable
Dimensions
-
Diamètre du produit
12 mm [ 0,472 in ]
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
12 mm [ 0,472 in ]
-
Hauteur
24 mm [ .945 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
3.5, 6, 10, 20, 35, 100, 200, 350, 700
-
Pression (psi)
50, 100, 150, 300, 500, 1500, 3000, 5000, 10000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
0,5 – 4,5 V
-
Plage de pression d'épreuve
1.5X FS, 2X FS
-
Précision de la pression
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur
Aucun, Câble blindé, Corps, Grille, Plage de température de compensation, Rapport d’essai d’acceptation, Sans option
-
Taille nominale du filetage
5/16 - 24 UNF mâle, M8 x 1 mâle
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0009