Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La construction entièrement en acier inoxydable et la membrane encastrée permettent au capteur d'être utilisé dans une grande variété de conditions et à des températures allant jusqu'à 120 °C.  Nous proposons également le modèle FP120-/HT qui convient pour une plage de températures élevées de 200 °C. Équipé de jauges de contrainte métalliques dans un circuit à pont de Wheatstone, le capteur de pression FP110 pour l'industrie lourde offre une excellente stabilité à la température. Un amplificateur A1 ou A2 intégré pour une sortie de haut niveau est disponible en option.

Caractéristiques

  • Filetage M16 x 1,5
  • Sortie de tension de haut niveau disponible
  • Compatible avec une vaste gamme de fluides 
  • Construction en acier inoxydable
  • Plages de 10 à 500 bars [150 à 7 500 psi]
  • Version avec amplificateur intégré en option
  • Protection IP66
  • Référence de pression relative

Applications

  • Décharge de pompe industrielle
  • Stockage de fluides corrosifs
  • Surveillance de l'équipement embarqué
  • Processus de régulation hydraulique
  • Laboratoire et recherche
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 2 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10, ’-15 – 15, 10 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Acier inoxydable

Dimensions

  • Diamètre du produit  25 mm [ 0,984 in ]

  • Hauteur  30.5 mm [ 1.2 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

  • Pression (psi) 72.5, 150, 300, 750, 1500, 3000, 7500

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  12 mV, 4 V ± 5 % PE, 5 V ± 5 % PE

  • Plage de pression d'épreuve  1.5X FS, 2X FS

  • Précision de la pression  ±0.05% FSO, ±0.3% FSO

Autre

  • Options du capteur  Alimentation bipolaire, Alimentation unipolaire, Longueur du câble, Sans option

  • Taille nominale du filetage  M16 x 1,5

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue