Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de pression M5200 est résistant aux intempéries et dépasse les dernières exigences CE pour l'industrie lourde, y compris en termes de protection contre les surtensions. Le matériau en contact avec le fluide est en acier inoxydable 17-4 PH ou 316L. Le transducteur offre une excellente durabilité car il n'a pas de joints toriques, de soudures ni de substances organiques exposées au fluide sous pression. Le circuit est protégé contre les erreurs de câblage à l'entrée et les courts-circuits à la sortie. Ce transducteur de pression est destiné aux clients OEM souhaitant réaliser une production de faible à moyen volume. TE reste prêt à fournir une conception personnalisée du M5200 lorsque le volume et l'application le justifient. Des configurations supplémentaires non répertoriées sont également disponibles ou possibles.

Avantages

  • Homologation CE pour l'industrie lourde
  • Protection contre les interférences électromagnétiques 10 V/m
  • Protection contre les erreurs de polarité à l'entrée
  • Protection contre les courts-circuits à la sortie
  • Précision de ±0,25 %
  • Marge d'erreur totale de ±1.0 %
  • Silhouette compacte
  • Température de fonctionnement de -40 à +125°C
  • Résistant aux intempéries
  • Plusieurs types de ports de pression et de configurations électriques
  • Atténuateur en acier inoxydable en option
  • Plages de pression relative, composée et étanche

Applications

  • Contrôle et surveillance des processus industriels
  • Systèmes CVC avancés
  • Systèmes de réfrigération
  • Bancs d'essai automobiles
  • Véhicules tout-terrain
  • Pompes et compresseurs
  • Systèmes hydrauliques/pneumatiques
  • Matériel agricole
  • Production et gestion de l'énergie
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Form C sans connecteur d’accouplement, Packard

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8 – 30, 9 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH

Dimensions

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  24 mm [ 0,944 in ]

  • Hauteur (mm) 49.53, 57.15

  • Hauteur (in) 1.95, 2.25

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 6, 16, 20, 20.68, 68.94, 70, 344.73, 350

  • Pression (psi) 290.07, 300, 1000, 1015.24, 5000, 5076.32

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 0,5 - 4,5 V Ratiométrique, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Autre

  • Options du capteur  Étiquette adhésive, Sans amortisseur, Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4-19 BSPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0013

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit