Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble, Câble 2 pieds

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,7 – 5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L, 316 SS

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,87 mm [ 0,625 in ]

  • Hauteur  17.52 mm [ .69 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 17, 17.23

  • Pression (psi) 250

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ADCI2C 14-bit

  • Plage de pression d'épreuve  1.5X FS, 1.5X nominal

  • Précision de la pression  ± .5 % de portée, <± .05% FRO

Autre

  • Options du capteur  Protection IP67

  • Taille nominale du filetage  Joint torique radial, Montage par joint torique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0015

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue