Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur, Câble 10 m, Câble 3 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
5, ’-15 – 15, 10 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
Acier inoxydable
Dimensions
-
Diamètre du produit
29 mm [ 1.14 in ]
-
Hauteur
42 mm [ 1.65 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
1000, 2000, 3000, 4000
-
Pression (psi)
15000, 30000, 45000, 60000
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
1,5 mV/V, 4 V ± 5 % PE, 5 V ± 5 % PE
-
Plage de pression d'épreuve
1.5X FS
-
Précision de la pression
±0.3% FSO
Autre
-
Options du capteur
Alimentation bipolaire, Alimentation unipolaire, Longueur du câble, Sans option, Sortie de connecteur
-
Taille nominale du filetage
M20 x 1,5 femelle
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0019