Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Jauge
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10, 10 – 26, ’-15 – 15, 10 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
2000, 4000, 7000
-
Pression (psi)
30000, 60000, 100000
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
16 ± 0,3 mA, 20 mV, 4 ± 0,2 V, 5 ± 0,25 V
-
Plage de pression d'épreuve
1.2X, 1.5X FS
-
Précision de la pression
±0.5% FSO
Autre
-
Options du capteur
Bipolaire 0 - 5 V, Longueur du câble, Sortie de connecteur, Unipolaire .5 - 4.5 V, Unipolaire 4 - 20 mA
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0021