Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre capteur de pression miniature robuste XP5 avec filetage M5x0,8 est fabriqué en titane pour permettre un fonctionnement fiable, y compris dans des environnements difficiles. La technologie de détection de base de ce capteur de pression miniature comprend un pont Wheatstone à compensation de température composé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées  à haute stabilité .  Un amplificateur embarqué est disponible en option (A1) pour les plages de 5 à 350 bar [75 à 5 000 psi]. Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs ; ils contiennent également des conseils utiles. 

Avantages

  • Gammes de pression absolues, étanche et relative de 0,5 à 350 bar
    [7 psi à 5 000 psi]
  • Fabrication en titane 
  • Sortie amplifiée disponible
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Linéarité jusqu’à ±0,25 % FS
  • Membrane encastré
  • Filetage M5 x 0.8 ou 10-32 UNF-2A
  • Câble ou connecteur intégré
barre orange

Applications

  • Liquides et gaz corrosifs
  • Pression des systèmes de freinage
  • Surveillance de l’équipement embarqué
  • Mil-Aero
     
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  capteur de pression miniature

  • Type de pression  Absolu, Étanche, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur, Câble 10 m, Câble 1 m, Câble 20 m, Câble 26 m, Câble 2 m, Câble 3 m, Câble 4 m, Câble 5 m, Câble 6 m, Câble 7 m, Câble 8 m, Câble 9 m, Connecteur intégré

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10, 10 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Titane

Dimensions

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  10 mm [ 0,393 in ]

  • Hauteur (mm) 22.7, 23.7, 24.1, 25.7, 28.7, 31.5, 32.1, 17,78, 28,95, 18,28, 23,11

  • Hauteur (in) .7, .72, .893, .91, .933, 1.01, 1.13, 1.14, 1.24, 1.26, 0,948

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .5, 1, 1.034, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 70, 100, 200, 350

  • Pression (psi) 7, 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 100 mV, 10 mV/V, 2,5 mV/V, 25 mV, 50 mV, 5 mV/V

  • Plage de pression d'épreuve  2X FS, 4X FS, 8X FS

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO, ±0.5% FSO, Jusqu’à ± .25 % FSO

Autre

  • Options du capteur  Avec amplification (.5 - 4.5 V), Longueur du câble, Plage de température de compensation, Protection IP67

  • Taille nominale du filetage  10 - 32 UNF-2A mâle, 10 - 32 UNF mâle, M5 x 0,8 mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0030

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue