Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Construit en acier inoxydable, le capteur de pression miniature robuste XPC10 avec filetage M10x1 est adapté aux liquides et gaz corrosifs dans divers environnements difficiles. Pour faciliter l’installation et assurer des performances à long terme, ce capteur de pression miniature incorpore la technologie de pointe de construction filetée de TE qui permet de le rendre insensible au couple de serrage lors de son installation. La technologie de base du XPC10 se compose d’une jauge de contrainte associées en pont de Wheatstone afin d’assurer une excellente stabilité de la température. Un amplificateur embarqué est disponible en option. Une sonde de température PT1000 est disponible en option pour toutes les gammes. Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. 

 

Avantages

  • Gammes de pression absolues, étanche et relative de 10 à 500 bar [150 à 7 500 psi]
  • Fonctionnement à haute température de -40 °C à 220 °C [-40 °F à 428 °F]
  • Construction en acier inoxydable
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Insensible au couple de serrage
  • Filetage M10 x 1 ou 3/8 - 24 UNF
  • Linéarité jusqu’à ±0,25 % F.S.
  • Amplificateur intégré en option 
  • Corps en titane sur demande
  • Protection contre les infiltrations IP67 en option
barre orange

Applications

  • Aérospatiale
  • Bancs d’essai
  • Équipement de contrôle des fours
  • Systèmes de régulation de refroidissement
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  capteur de pression miniature

  • Type de pression  Absolu, Étanche, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur, Câble .5 m, Câble 10 m, Câble 11 m, Câble 2 m, Câble 3 m, Câble 4 m, Câble 5 m, Câble 6 m, Câble 8 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10, 10 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Acier inoxydable

Dimensions

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  15 mm [ 0,59 in ]

  • Hauteur (mm) 20.32, 21.6, 25, 23,62

  • Hauteur (in) .8, .85, .93, .984

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 10, 20, 35, 50, 70, 100, 200, 350, 500

  • Pression (psi) 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000, 7500

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 220, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 428, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 1,2 mV/V, 120 mV

  • Plage de pression d'épreuve  1.5X FS

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO, ±0.3% FSO, ±0.5% FSO, Jusqu’à ± .25 % FSO

Autre

  • Options du capteur  Protection IP67

  • Taille nominale du filetage  3/8 - 24 UNF mâle, M10 x 1 mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0031

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue