Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le transducteur de pression miniature M10X1 de la série XPM10 est fabriqué en acier inoxydable ou en titane et est conçu pour mesurer la pression statique et dynamique dans une grande variété de conditions, y compris dans des environnements hostiles.

Le transducteur de pression miniature M10X1 de la série XPM10 est fabriqué en acier inoxydable ou en titane et est disponible dans les plages standard de 0-1 à 350 bars [15 jusqu’à 5 000 psi]. Ce transducteur de pression miniature intègre la technologie de pointe  SanShiftTM  de TE,  qui  élimine  virtuellement  les décalages  de zéro provoqués  par  le couple  d’installation.  Une  sonde  de température  PT1000  est disponible en option comme conception personnalisée. Le XPM10 peut intégrer différentes électroniques pour des sorties amplifiées : A1 0.5-4.5 V, A2 ±5 V, A3 4-20 mA. Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

Avantages

  • Plages de pression absolues, hermétiques et manométriques de 1 à 350 bar  [15 psi à 5 000 psi] 
  • Acier inoxydable 
  • Sortie amplifiée disponible 
  • Linéarité jusqu’à ±0,25 % F.S. 
  • Pour les applications statiques et dynamiques 
  • Protection contre les infiltrations IP67 en option
  • Filetage M10x1
  • Faible sensibilité au couple d’installation
barre orange

Applications

  • Processus de régulation hydraulique
  • Bancs d’essai d’explosion
  • Pression de système de freinage
  • Laboratoire et recherche
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  capteur de pression miniature

  • Type de pression  Absolu, Étanche, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur, Câble 10 m, Câble 16 m, Câble 2 m, Câble 3 m, Câble 4 m, Câble 5 m, Câble 7 m, Câble 8 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10, 10 – 30, ’-15 – 15, 10 – 26

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Acier inoxydable, Titane

Dimensions

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  15 mm [ 0,59 in ]

  • Hauteur (mm) 21.5, 25, 37.8

  • Hauteur (in) .846, .984, 1.49

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 350

  • Pression (psi) 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 5000

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -20 – 80, '-40 – 80, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 176, '-4 – 176, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 0 – 5 V, 100 mV, 100 mV, 4 – 20 mA, 50 mV, 50 mV

  • Plage de pression d'épreuve  2X FS

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO, ±0.35% FSO, Jusqu’à ± .25 % FSO

Autre

  • Options du capteur  Longueur du câble, Protection IP67

  • Taille nominale du filetage  M10 x 1 mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0032

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue