Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Étanche, Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur, Câble 2 m, Câble 3 m, Câble 5 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone (mm)
20,32, 20,3
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone (in)
0,8
-
Hauteur
16,76 mm [ .66 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 300
-
Pression (psi)
75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 4300
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
100 mV, 30 mV, 60 mV
-
Plage de pression d'épreuve
2X FS
-
Précision de la pression
±0.35% FSO, ±0.5% FSO, Jusqu’à ± .35 % FSO
Autre
-
Options du capteur
Aucun, Plage de température de compensation, Précision élevée, Protection IP67, Sans option, Sortie de connecteur
-
Taille nominale du filetage
M4 x 0,7 mâle
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0033