Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Étanche, Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Aucun connecteur, Câble 10 m, Câble 2 m, Câble 3 m, Câble 5 m, Câble 7 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10, 10 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
12 mm [ 0,472 in ]
-
Hauteur (mm)
23, 28,95
-
Hauteur (in)
.905, 1.14
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
100, 200, 350, 500, 1000
-
Pression (psi)
1500, 3000, 5000, 7500, 15000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
100 mV
-
Plage de pression d'épreuve
2X FS
-
Précision de la pression
±0.25% FSO, Jusqu’à ± .25 % FSO
Autre
-
Options du capteur
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage
M6 x 1 mâle
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTT0034