Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le nouveau transducteur de pression hydrogène série AST2000H2 associe la meilleure conception mécanique pour mesurer l’hydrogène à une compensation numérique haute performance.

Dorénavant testée selon différentes normes d’hydrogène et d’automobile, la série HYDROGEN de TE présente le nouveau transducteur de pression hydrogène série AST2000H2, qui associe une conception mécanique de haute qualité pour mesurer l’hydrogène à une compensation numérique haute performance pour plus d’efficacité.

Avantages

  • Conception monobloc 
  • Tous les matériaux mouillés 316L pour une compatibilité optimale
  • Aucune cavité remplie d’huile ne laisse de possibilité de confinement 
  • Diaphragme non soudé pour éliminer les chemins de fuite et les points faibles
  • Compensation numérique 
  • Technologie Krystal Bond™
barre orange

Applications

  • Piles à combustible PEM
  • Stockage de l’hydrogène
  • Stations de remplissage de l’hydrogène
  • Bancs d’essai
  • Alimentation de secours
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé, Étanche

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Packard Metripack 150

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 4,75 – 5,25

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 20, 448

  • Pression (psi) 290, 6497

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.25% Span, ±0.5% FSO

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Sans option

  • Taille nominale du filetage  3/8 - 24 UNF mâle, 7/16 - 20 UNF mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0036

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence