Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le transducteur de pression à 0,1 % de précision de la série AST20HA offre des performances élevées par rapport à la température grâce à ses fonctions de transmetteur de pression de précision à compensation numérique.

La technologie Krystal Bond™ de TE offre à elle seule d’excellentes performances de non-linéarité et de non-répétabilité.  Lorsqu’il est combiné avec l’électronique de pointe, l’AST20HA se trouve dans sa propre catégorie de détection de pression haute performance à un prix abordable.

Avantages

  • Compensation ASIC numérique 
  • Performances de température exceptionnelles 
  • Compensation thermique en temps réel
  • Correction de linéarité en temps réel 
  • Capacité de réglage à la baisse 
  • Pressions jusqu’à 45 000 PSI 
  • Approuvé par l'ABS (American Bureau of Shipping)
barre orange

Applications

  • Aéronautique
  • Instruments d’analyse 
  • Hydraulique
  • Hydrogène (Consultez l’usine pour la compatibilité des médias)
  • Laboratoires / Métrologie
  • Médical
  • Armée
  • Bancs d’essai
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bendix PT06A à 6 broches, Câble 6 pieds, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 15 – 28, 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L

Dimensions

  • Diamètre du produit  25,4 mm [ 1 in ]

  • Longueur (mm) 87.63, 100.3, 100,8, 113,7, 87,37, 123,4, 103,1, 1877,5, 109,9, 102,3, 89,66

  • Longueur (in) 3.44, 3.45, 3.53, 3.95, 3.97, 4.06, 4.33, 4.48, 4,03, 4,86, 73,92

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .68, 5, 6.89, 10, 20, 34.73, 69, 100, 250, 344.73, 350, 1378.9, 1400, 2068.4

  • Pression (psi) 5, 10, 72.5, 72.51, 75, 100, 145, 290.07, 500, 1000, 1400, 3625, 3625.94, 5000, 5076, 5676, 20000, 30000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 10 V, 0 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.1% FSO

Autre

  • Options du capteur  Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16 - 20 UNF mâle, F250C femelle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0037

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence

ABS Certificate