Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le transducteur de pression et de température de la série AST20PT offre d’excellentes mesures de performance de non-linéarité et de non-répétabilité, réduisant les points de pénétration et les fuites du processus.

Le transducteur de pression et de température AST20PT est doté de la technologie Krystal Bond™ de TE qui offre à elle seule d’excellentes performances de non-linéarité et de non-répétabilité. Lorsqu’il est combiné avec l’ASIC, l'AST20PT se trouve dans sa propre catégorie de détection de pression haute performance à un prix abordable. 

Avantages

  • Compensation ASIC 
  • Performances de température exceptionnelles
  • Compensation thermique en temps réel 
  • Correction de linéarité en temps réel 
  • Capacité de réglage à la baisse 
barre orange

Applications

  • Aéronautique
  • Instruments d’analyse
  • Hydraulique
  • Hydrogène (Consultez l’usine pour la compatibilité des médias)
  • Laboratoires / Métrologie
  • Médical
  • Armée
  • Bancs d’essai
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur, Bendix PT06A à 6 broches, Câble, Câble 10 pieds, Câble 2 pieds, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L, Hastelloy C276

Dimensions

  • Diamètre du produit  25,4 mm [ 1 in ]

  • Longueur (mm) 115.8, 128,5, 3078,4, 690,3, 126,2, 118,3, 3101,3, 677,6, 88,6, 89,66

  • Longueur (in) 3.53, 4.56, 4.97, 26,68, 5,06, 121,2, 122,1, 27,18, 4,66, 3,49

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1.72, 2, 3.44, 5, 6.89, 10.34, 13.78, 17.23, 20.68, 103.42, 250, 344.73, 350

  • Pression (psi) 1.973, 25, 29, 50, 72.5, 100, 150, 200, 250, 300, 1500, 3625, 5000, 5076.3

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85, -40 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185, -40 – 257

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min, 2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.1% FSO

Autre

  • Options du capteur  Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0038

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence